FLEXIMARK® THERMO SPOT-B

Indicador de temperatura para el control de equipos eléctricos, con efecto de memoria, temperatura de activación de +52 °C.

Ingeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

Referencia DenominaciónTamaño (mm)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83881132FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 1000100x451000
83881133FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 200100x45200
83881134FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C -50100x4550
83881135FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 20100x4520

Beneficios

  • Los indicadores de temperatura adjuntos permiten llevar a cabo una inspección visual de equipos eléctricos con una superficie plana. Se produce un cambio de color si se excede la temperatura.
  • La rápida identificación de componentes eléctricos sobrecalentados permite un análisis rápido de la causa. Esto permite que se inicien medidas adecuadas para evitar los tiempos de inactividad de la planta.
  • La monitorización 24/7 y el efecto de memoria permiten registrar continuamente el exceso de temperatura y pueden actuar como una advertencia temprana de sobrecalentamiento.
  • Instalación segura, rápida y sencilla.
  • Disponible en diferentes unidades de embalaje.

Ámbito de uso

  • Para indicar que se han superado las temperaturas.
  • Cambio de color irreversible a temperaturas desde +52 °C.
  • Para uso con equipos eléctricos.
  • Puede utilizarse en interiores secos.

Aviso

  • Limitaciones: estas etiquetas no son aptas para el uso sin protección en exteriores o bajo la luz solar directa. Pueden dañarse y dejar de funcionar con la exposición prolongada a la luz ultravioleta (UV) o a una alta humedad relativa. Estas etiquetas no pueden evitar fallos eléctricos o incendios, pero ayudan a controlar temperaturas anormales y proporcionan indicaciones visuales sobre posibles fallos eléctricos y riesgos de incendio. Estas etiquetas no sustituyen la necesidad de instalar, comprobar, inspeccionar y mantener correctamente las instalaciones eléctricas conforme a la Ley sobre electricidad en el lugar de trabajo, la normativa para el cableado de instalaciones eléctricas y las instrucciones del fabricante. Esta información se proporciona exclusivamente para la comprobación, el examen y la verificación por parte del usuario. Las etiquetas FLEXIMARK® THERMO SPOT B se fabrican conforme a los más altos estándares, pero no son aptas para todas las condiciones ambientales. El cliente debe asegurarse de que son aptas para su uso en su aplicación.

Clasificación ETIM 5

  • EC003592

Colores disponibles

  • Amarillo

Material

  • Poliéster.
    Lámina de recubrimiento: poliéster.
    Adhesivo: acrilato.
    Material de cambio de color: sólido cristalino blanco no tóxico sobre un material de soporte absorbente negro, pegado con adhesivo acrílico.

Rango de temperaturas

  • - Temperatura de activación: 52 °C
    - Tolerancia: +/- 1°C
    - Almacenamiento a temperatura ambiente y humedad del aire (es decir, 16° C a 27° C y 40% a 60% RH)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.