Cable Ethernet ETHERLINE® PN Cat.7

Rápido, fiable y para todo tipo de mercados

Cable Ethernet ETHERLINE® PN Cat.7

En un entorno industrial, los datos deben transferirse lo más rápido posible y de forma segura de un dispositivo a otro. El cable Ethernet ETHERLINE® PN Cat.7 es un todoterreno de alta velocidad, tanto para las zonas de la maquinaria industrial como en el cableado de los cuadros eléctricos. Ya sea para  cámaras de visión, comunicación a través de VoIP o como cable de conexión, los cables ETHERLINE® PN Cat.7  son un elemento importante para la Industria 4.0, en la que se requieren grandes cantidades de datos. Este cable es válido para aplicaciones PROFINET®, EtherCAT y Ethernet/IP.

 

Calidad industrial

Permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 GBit/s y un rango de frecuencia de hasta 600 MHz. Además, este nuevo cable sigue los nuevos estándares en el campo de Ethernet industrial, en el que se  establece una impedancia característica de 100 ± 5 Ω. Es decir, tiene tolerancias más restrictivas si se compara con las aplicaciones de oficina.

 

Diferentes versiones disponibles y certificados UL para optimizar su instalación

El cable ETHERLINE® PN Cat.7 está disponible en diferentes versiones, siendo UL listado o reconocido AWM dependiendo del tipo de material de la cubierta:

  • Versión PVC: UL CL3 ST1 , CMG y UL AWM Style 21695 (600 V, 80°C)
  • Versión FRNC libre de halógenos  UL CM y AWM Style 11117
  • Versión PUR: UL AWM Style 21695

Así pues también es adecuado para dispositivos que se exporten a EEUU y Canadá. La versión PVC, además, puede instalarse sin protección mecánica en bandeja interior gracias al listado UL CL3 ST1. Además, su elevada tensión de aislamiento permite  instalarlo junto a líneas de 600 V (versión PVC) y hasta 1000 V (versión FRNC y PUR).

 

Resumen de características

Las características y principales beneficios del ETHERLINE® PN Cat.7 son:

  • Instalación en entornos industriales
  • Ahorro de espacio y flexible y transmisión segura de datos
  • Altas tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s y 600 MHz según Cat.7
  • Disponible en diferentes tipos de cubiertas: PVC, FRNC y PUR
  • Apto para exportación a EEUU y Canadá gracias a sus certificaciones UL.

Encuentre aquí más información sobre el ETHERLINE® PN Cat.7