FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Etiquetas FLEXIMARK® PUR FCC son etiquetas hechas de poliuretano para montaje con bridas, ideal para áreas exigentes

PUR 60x10 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Alimentación y BebidasOil & GasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura x longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Fijación centrada (con 1 brida de sujeción)
83255364
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 23x30 YE Diamond FCCamarillo20.0 x 30.01
83255369
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamond FCCblanco20.0 x 30.01
Fijación a la izquierda (con 1 brida de sujeción)
83255366
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 YE FCCamarillo55.0 x 12.01
83255371
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 55x12 WH FCCblanco55.0 x 12.01
Fijación en ambos lados (con 2 bridas de sujeción)
83255365
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 YE FCCamarillo35.0 x 10.01
61800391
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 amarillo FCCamarillo60.0 x 10.01
61800392
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 amarillo FCCamarillo75.0 x 15.01
61800393
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 amarillo FCCamarillo75.0 x 25.01
83255368
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 YE FCCamarillo100.0 x 60.01
83255370
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 35x10 WH FCCblanco35.0 x 10.01
61800394
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 blanco FCCblanco60.0 x 10.01
61800395
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 blanco FCCblanco75.0 x 15.01
61800396
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 blanco FCCblanco75.0 x 25.01
83255372
Etiquetas para cable FLEXIMARK® PUR 100x60 WH FCCblanco100.0 x 60.01
61800397
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 rojo FCCrojo60.0 x 10.01
61800398
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 rojo FCCrojo75.0 x 15.01
61800399
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 rojo FCCrojo75.0 x 25.01
61800400
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 naranja FCCnaranja60.0 x 10.01
61800401
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 naranja FCCnaranja75.0 x 15.01
61800402
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 naranja FCCnaranja75.0 x 25.01
61800403
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 azul FCCazul60.0 x 10.01
61800404
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 azul FCCazul75.0 x 15.01
61800412
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 azul FCCazul75.0 x 25.01
61800406
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 60x10 negro FCCnegro60.0 x 10.01
61800407
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x15 negro FCCnegro75.0 x 15.01
61800413
Etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR 75x25 negro FCCnegro75.0 x 25.01

Beneficios

  • Buena resistencia a radiación UV
  • Gran resistencia química
  • Material altamente flexible
  • El material flexible permite un montaje fácil con 1 o 2 bridas detectables

Ámbito de uso

  • Estos marcadores pueden utilizarse en cualquier industria con un entorno exigente (p.ej.: oil&gas, ferroviario)
  • Puede montarse directamente en el cable con bridas de sujeción de poliamida

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 y MIL-STD-202G

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Permite la impresión en una o dos líneas
  • Sin limitación en la longitud del texto; el tamaño del texto se adapta a su longitud
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables

Colores disponibles

  • El texto estándar es en color negro (para etiquetas negras, texto en blanco)

Material

  • Poliuretano libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • de -50°C a +100°C
  • Durante un período breve también pueden resistir +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.