Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC: tubos retráctiles impresos específicamente para el cliente, en especial para la industria ferroviaria

Tubo retráctil FK 12,7 RD 5-7 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalación

Referencia DenominaciónColorØ antes de la contracción, mmØ tras contracción, mmNúmero de caracteresMarcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83280029
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BKnegro3,21,61-71
83280030
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BKnegro3,21,68-121
83280031
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BKnegro3,21,613-171
83280032
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BKnegro4,82,41-71
83280033
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BKnegro4,82,48-121
83280034
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BKnegro4,82,413-171
83280035
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BKnegro6,43,21-71
83280036
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BKnegro6,43,28-121
83280037
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BKnegro6,43,213-171
83280038
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BKnegro9,54,751-71
83280039
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BKnegro9,54,758-121
83280040
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BKnegro9,54,7513-171
83280041
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BKnegro12,76,351-71
83280042
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BKnegro12,76,358-121
83280043
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BKnegro12,76,3513-171
83280044
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BKnegro19,19,551-71
83280045
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BKnegro19,19,558-121
83280046
Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BKnegro19,19,5513-171

Beneficios

  • Impresión personalizada de los segmentos de tubo termoretráctil según las especificaciones del cliente
  • Protección del aislamiento del cable

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Para aplicaciones donde haya poco espacio
  • Para aplicaciones en la industria ferroviaria o eólica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Flame retardant according toASTM D635-HB

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Permite la impresión en una o dos líneas
  • Por favor, especifique el color y tipo de texto deseado, así como el tipo de entrega (cortado o perforado) en su pedido
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra
  • Entrega en piezas cortadas o en una sola pieza (ya perforada)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Negro
  • También disponible en azul, rojo, amarillo y blanco

Material

  • Poliolefina

Relación de contracción

  • 2:1

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.