FLEXIMARK® FCC de acero inoxidable

FLEXIMARK® acero inoxidable FCC es un sistema de identificación personalizable de cables estampados y componentes para entornos exigentes, puesto que es resistente a los ácidos y a la corrosión.

Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)

Alimentación y BebidasOil & GasCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaResistente al calorresistente al fríoResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónAltura (mm)Composición de productoNúmero de caracteres por líneaMarcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Marcado en una sola línea / con sujeción para brida de sujeción
83251406
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-159.9con brida de sujeción0-151
83251456
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-259.9con brida de sujeción16-251
83251402
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-159.9sin brida de sujeción0-151
83251454
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-259.9sin brida de sujeción16-251
One line embossing / with screw hole
83251450
FLEXIMARK® de acero inoxidable SM FCC 0-159.9con agujero roscado0-151
83251478
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-259.9con agujero roscado16-251
Marcado en dos líneas / con sujeción para brida de sujeción
83251426
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-1513.9con brida de sujeción0-151
83251468
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-2513.9con brida de sujeción16-251
83251422
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-1513.9sin brida de sujeción0-151
83251466
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-2513.9sin brida de sujeción16-251
Two-line embossing / with screw hole
83251451
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-1513.9con agujero roscado0-151
83251479
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-2513.9con agujero roscado16-251

Beneficios

  • Resistente al ácido
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a altas temperaturas
  • Vida útil extremadamente larga

Ámbito de uso

  • Soporta duras condiciones ambientales y condiciones meteorológicas extremas
  • Industria ferroviaria, industria alimentaria, industria de energía eólica e industria del petroleo.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado Achilles JQS

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/
  • La longitud del marcaje depende del número de caracteres
  • Todos los caracteres están impresos en mayúsculas
  • Número máximo de caracteres, marcadores de una línea: tamaño corto 15, tamaño largo 25, marcadores de dos piezas: tamaño corto 30 (15 por línea), tamaño largo 50 (25 por línea)

Ámbito de entrega

  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra
  • Los marcadores se clasifican antes de la entrega
  • Bridas incluidas en artículos 83251406, 93251456, 83251426, 83251468. Bridas de acero inoxidable LS 4,6-200 (referencia 61812950)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables

Aviso

  • Versiones sin impresión n.º de artículo 83251575 y 83251576

Dimensiones

  • Altura de los caracteres: 4,2 mm
    Distancia entre 2 caracteres: aprox. 1 mm
  • Diámetro de perforación: 3,2 mm
    Ancho de las bridas para cables: máx. 7,9 mm

Info

  • Caracteres disponibles: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + – / . : , = símbolo de tierra

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Rango de temperaturas

  • de -80°C a +500°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Se pueden encontrar marcadores en blanco enla página "SP Metalprint" (referencia 83251575 y 83251576).