SILVYN® >MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada

  • Aprobación IECEx en todo el mundo
  • Contacto de la pantalla óptimo de 360°

Alcance de sujeción amplioResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferencia

CEEXIECEx

Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmAbertura mmAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH para SILVYN®AS
55506042
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506043
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506044
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506045
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506030
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH para SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506032
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506033
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506034
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506035
63 x 1,534.0 - 45.045,5561

Beneficios

  • Instalación sencilla
  • Contacto de la pantalla más rápido y fácil
  • Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
  • Sellado de cable máximo
  • Alcance de sujeción amplio

Ámbito de uso

  • Aparatos, maquinarias y plantas del tipo de protección de seguridad aumentada "e", protección frente a explosión de polvo gracias a la carcasa "t"
  • Industria química y petroquímica
  • Ingeniería de planta
  • Utilizado en áreas donde el cableado necesita una protección mecánica adicional

Características de producto

  • Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Composición de producto

  • Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423

Aviso

  • Uso en zonas Ex solo permitido con tubo de metal sin cubierta de plástico

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
    Sellado del tubo : TPE
  • Cepillo EMC : latón

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • Cable: IP 68
    Conducto:
    IP 40 con SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.