SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR es un anillo de apriete de latón para conexión CEM entre tubo y racor

Fiabilidad

Referencia Tamaño nominalTamaño nominal del conductoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® US-MS-DR para SILVYN® US-AS / US-EDU-AS
61808168
101050
61808169
141450
61808170
171750
61808180
191950
61808190
212150
61808200
272725
61808201
363625
61808202
454520
61808204
565610

Beneficios

  • Permite descargar las corrientes de interferencia a través de la conexión con el racor SILVYN® US-M/US
  • Se puede utilizar el anillo de fijación como sellante alternativo con temperaturas superiores a 100 °C

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • Como conexión EMC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para tubo protector roscado

Material

  • Latón

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +250 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.