SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado con apantallamiento CEM, descarga de tracción de cable integrada

  • Racor con la innovadora solución BRUSH
  • Contacto de la pantalla óptimo de 360°

Alcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferencia

CE

Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmAbertura mmAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® MSK-M BRUSH para SILVYN® AS
55506020
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506021
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506022
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506023
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506024
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M BRUSH para SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506026
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506027
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506028
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506029
63 x 1,534.0 - 45.045,5561

Beneficios

  • Instalación sencilla
  • Contacto de la pantalla más rápido y fácil
  • Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
  • Sellado de cable máximo
  • Alcance de sujeción amplio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Industria pesada
  • En ambientes EMC críticos

Características de producto

  • Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Aviso

  • Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
    Sellado del tubo : TPE
  • Cepillo EMC : latón

Grado de protección:

  • Conducto: IP40 con SILVYN®AS,
    EDU-AS, EMC AS-CU;
    IP65 con SILVYN®AS-P

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.