SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, sencilla contratuerca CEM con aristas cortantes y contacto para pantalla grande y visible, fácil desmontaje
- Innovador accesorio EMC (CEM) para prensaestopas de poliamida SKINTOP® ST(R)-M
- La primera contratuerca mundial que protege frente a las interferencias EMC, ¡patentada!
Beneficios
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Contratuerca metálica puntiaguda para un contacto CEM óptimo
- Fácil desmontaje
- Contacto para pantalla grande y visible
- Sencillo y fiable
Ámbito de uso
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Para contacto EMC en agujeros pasantes de cuadros eléctricos
- Construcción de cuadros eléctricos
- Sistemas de automatización
- Sistemas de transporte y transmisión.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
- Aplicar pares de apriete ST-M SKINTOP®
Material
- Cuerpo: latón niquelado
cepillo EMC: latón
Rango de temperaturas
- de -70 °C a +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

