ÖLFLEX® CHAIN 819 P

Cable de control extraflexible con aislamiento de PVC y cubierta exterior robusta y resistente al aceite, certificado

ÖLFLEX® CHAIN 819 P - Cable de control altamente flexible con aislamiento de PVC y cubierta exterior de mezcla especial de PU robusta y resistente al aceite

  • Gama básica (Basic Line): Longitudes de recorrido y aceleraciones moderados en aplicaciones de cadenas portacables
  • Buena resistencia a aceites
  • Certificado UL/cUL para Norte América

Resistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUC_RU

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1027800
2 X 0.55.29,630,7
1027801
3 G 0.55.514,439,2
1027802
4 G 0.5619,248,5
1027803
5 G 0.56.52458
1027804
7 G 0.57.733,679
1027805
12 G 0.59.257,6121,1
1027806
18 G 0.51186,4177,9
1027807
25 G 0.513.3120250
1027810
2 X 0.755.614,437,9
1027811
3 G 0.75621,649,4
1027812
4 G 0.756.528,861,5
1027813
5 G 0.757.13674,5
1027814
7 G 0.758.550,4105,6
1027815
12 G 0.7510.386,4163,3
1027816
18 G 0.7512.2129,6239
1027817
25 G 0.7514.8180334,8
1027820
2 X 1.05.919,243,1
1027821
3 G 1.06.328,856,5
1027822
4 G 1.06.93971,3
1027823
5 G 1.07.54886,2
1027824
7 G 1.0967122,3
1027825
12 G 1.010.9115,2190,3
1027826
18 G 1.013.2172,8285,4
1027827
25 G 1.015.7240391,2
1027830
2 X 1.56.528,855,6
1027831
3 G 1.56.943,274,5
1027832
4 G 1.57.65894,7
1027833
5 G 1.58.572119,3
1027834
7 G 1.510.3100,8169,5
1027835
12 G 1.512.3172,8263,9
1027836
18 G 1.514.9259,2395,1
1027837
25 G 1.517.9360549,4
1027840
3 G 2.58.472115,6
1027841
4 G 2.59.396148,2
1027844
5 G 2.510.4120186
1027842
7 G 2.512.7168268,9
1027843
12 G 2.515.2288420,2
1027850
4 G 4.011.1153,6222,1
1027852
4 G 10.017.2384541
1027855
4 G 16.020.1614,4804,6
1027857
4 G 25.024.99601.259,5

Beneficios

  • Buena relación calidad y precio
  • Larga vida útil gracias a la cubierta de material resistente
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • En zonas húmedas aceitosas de máquinas-herramienta y líneas de transferencia
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Aplicaciones interiores o en espacios secos

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • No propagador de la llama: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Horizontal Flame, FT2
  • Robusto mecánicamente
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EE. UU.: UL AWM Style 21576 Canadá: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de mezcla especial de PU Lapp, negra (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexible: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija: -40ºC a +70ºC (UL: +80ºC)

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.