Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Las etiquetas FLEXIMARK® LFL son hojas en blanco para la identificación de cables con portacaracteres. El texto puede imprimirse en las etiquetas utilizando nuestro software e impresoras láser comerciales
La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o la industria del plástico.
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.
El tubo termorretráctil TBW/TBM tiene una relación de contracción de 3:1, tiene una pared gruesa/media y está diseñado para ambientes exigentes como por ejemplo aplicaciones bajo el agua o enterradas.
La carcasa metálica universal para conectores rectangulares no solo puede utilizarse en la construcción de máquinas e instalaciones. Cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa.
Con hilos de aramida no metálicos para descarga de tracción
No hay generación de interferencias electromagnéticas ya que los materiales en el interior del cable no son metálicos
Permite el montaje en campo como cable de breakout
Fácil manejo gracias a su diseño flexible y compacto
Disponible en diferentes categorías de fibra tipo GOF (OM1 – OM3, OS2)
Ámbito de uso
Para el uso flexible en una red PROFINET (tipo B)
Para el uso en armarios eléctricos
Para la instalación fija y protegida en tubos, canaletas para cables, en pantillios de instalación, en techos y suelos técnicos y para distancias cortas
Se puede utilizar en entornos secos
Características de producto
Cubierta exterior e interior de ambos cables individuales de mezcla LSZH libre de halógenos
Normas de referencia / Aprobaciones
Para el cableado estructurado de edificios en el sector secundario y terciario, según EN 50173 y ISO/IEC 11801
Cable ignífugo según IEC 60332-1
Libre de halogenos según IEC 60754-1/2
Clasificación ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Radio de curvatura mínimo
Sin carga de tracción: 15 x diámetro exterior
Con carga de tracción: 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
Instalación fija: 600 N
Temporalmente: 1000 N
Rango de temperaturas
Temperatura de operación: de -20°C a +70°C
Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.