EPIC® POWER LS1 D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUusEAC

Referencia Article descriptionContactos incluídosRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo LS1 D6, conector de cable, de 6 polos para contactos hembra
73000004
LS1 D668,5 - 115+PE5
73000006
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
73000005
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
73000007
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
76123000
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
76123510
LS1 D6-7,5 - 15,55+PE20
44420091
LS1 D6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²614 - 175+PE5
44420090
LS1 D6-14 - 175+PE20
Modelo LS1 D6, conector de cable, de 8 polos para contactos hembra
73000000
LS1 D688,5 - 113+PE+45
73000002
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
73000001
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
73000003
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
76124000
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
76124510
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420
44420089
LS1 D6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²814 - 173+PE+45
44420088
LS1 D6-14 - 173+PE+420

Beneficios

  • Alta potencia en el espacio de instalación más pequeño; solución óptima para motores eléctricos
  • Diseño EMC optimizado
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. B25
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.