EPIC® POWER M12L-M12L

Conector M12 macho en conector M12 hembra

¿Necesita mucha potencia? El cable de conexión de PVC, con conectores M12L en ambos lados, alimenta sus aparatos y máquinas con altas tensiones e intensidades de corriente. Los conectores sobremoldeados ofrecen una sujeción segura, incluso durante movimientos continuos en la cadena portacables o en torsión.

Conector macho con rosca M12 en el conector hembra con rosca M12

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

44424060
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
44424061
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1
44424062
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1.5
44424068
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-10
44424069
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-15
44424063
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-2
44424070
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-20
44424064
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-3
44424065
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-3.5
44424066
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-5
44424067
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-7.5

Beneficios

  • Cable preconectorizado para ahorrar tiempo en la instalación
  • Cable probado con éxito para 5 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables y >2 millones de ciclos de torsión.
  • La estructura del cable permite el giro con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m.
  • Los conectores son robustos mecánicamente gracias al doble sobremoldeado, son resistentes a choques y vibraciones y, por lo tanto, extremadamente fiables.
  • La codificación mecánica L de la cara del conector impide una conexión incorrecta con conector de acoplamiento.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas con tensiones e intensidades de corriente más elevadas.
  • La estructura del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • También adecuado para alimentación en la red PROFINET (M12L se considera una interfaz de alimentación estandarizada).
  • Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
  • Adecuado para esfuerzo mecánico medio.

Características de producto

  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • Para uso en cadenas portacables y apliaciones móviles en maquinaria, interiores secos y húmedos
  • Cubierta exterior: PVC negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • M12 -IP67

Codificación

  • L

Corriente nominal en A

  • 16 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.