SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, sencilla contratuerca CEM con aristas cortantes y contacto para pantalla grande y visible, fácil desmontaje

  • Innovador accesorio EMC (CEM) para prensaestopas de poliamida SKINTOP® ST(R)-M
  • La primera contratuerca mundial que protege frente a las interferencias EMC, ¡patentada!

FiabilidadVoltajeProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

54110839
M 12 x 1,54241025
54110840
M 16 x 1,54241025
54110841
M 20 x 1,54241010
54110842
M 25 x 1,55301010
54110843
M 32 x 1,56391210
54110844
M 40 x 1,51047125
54110845
M 50 x 1,51256125
54110846
M 63 x 1,51666121

Beneficios

  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Contratuerca metálica puntiaguda para un contacto CEM óptimo
  • Fácil desmontaje
  • Contacto para pantalla grande y visible
  • Sencillo y fiable

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Para contacto EMC en agujeros pasantes de cuadros eléctricos
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Sistemas de automatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
  • Aplicar pares de apriete ST-M SKINTOP®

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    cepillo EMC: latón

Rango de temperaturas

  • de -70 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.