SILVYN® LCCH-2
SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos
Libre de halógenos
Beneficios
- De combustión lenta y autoextinguible, según UL94 V0
- protección contra líquidos
- Alta resistencia al aplastamiento
- Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
- Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas
Ámbito de uso
- Instalaciones públicas
- Construcción de maquinaria
- En situaciones en que haya líquidos alrededor
- Aplicaciones con tensión mecánica
- Apto para exteriores
Características de producto
- Libre de halógenos
- Baja densidad de humos
- Baja toxicidad
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
- cubierta exterior de poliamida
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Conducto interior: acero galvanizado Recubrimiento exterior: poliamida, libre de halógenos
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas
- de –25 °C a +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

