ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Cable servo apantallado, de baja capacidad con cubierta PVC para instalación en cadenas portacables

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY, cable servo de motor de baja capacitancia y apantallado para carga principal en aplicaciones de cadenas portacables.

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Conformidad con EMC (CEM)

Resistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
0036320
4 G 1.59.889157
0036321
4 G 2.511.9133,8233
0036322
4 G 4.013.5210,9335
0036324
4 G 10.019.7488,2747
0036325
4 G 16.023.9744,81109
0036327
4 G 35.033.31.565,42264
0036328
4 G 50.038.32.174,93090

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para cableado interno en circuitos de alimentación de maquinaria
  • Para interiores secos y húmedos, con estrés mecánio medio
  • Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Resistente a aceites
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores trenzados con longitudes de paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G= con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.