ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Cable simétrico para motores, con comportamiento CEM mejorado y conexión simplificada, apto para uso en cadenas portacables, certificado
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - Cable simétrico para motores, con CEM mejorada y conexión sencilla, apto para aplicaciones en cadenas portacables con condiciones de uso exigentes y con UL/CSA AWM.
- Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
- Tecnología " zero CM CommonMode" patentada: gracias al innovador diseño del cable se garantiza 100% de simetría
- Reducción de las corrientes parásitas, CEM mejorada, conexión sencilla
Beneficios
- La estructura simétrica del cable mejora el comportamiento CEM y reduce significativamente las corrientes de fuga y de los cojinetes del motor, las interferencias en la transmisión de datos, así como la corrosión en las estructuras.
- El diseño de haces de baja capacidad con conductor de tierra con rotación contraria permite una conexión de más longitud entre el convertidor y el motor . También simplifica significativamente el conexionado del cable.
- La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
- Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
- Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
Ámbito de uso
- Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
- Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
- Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Resistente a aceites según EN 50363-10-2
- Resistente a los fluidos de perforación según IEC 60092-360, anexo C+D
- Comportamiento frente al fuego:
- Libre de halógenos según IEC 60754-1
- No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1 - Resistente a radiación UV según ISO 4892-2 y resistente al ozono según EN 50396
- Baja capacidad
- Resistente a la abrasión y cortes
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
- Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
- Conductores de potencia trenzados simétricamente en un haz y con conductor de protección reducido trenzado en sentido contrario
- Envolvente no tejida
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta de poliuretano (PUR), gris antracita (RAL 7016)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
-
Código de identificación de conductores
- Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
-
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
-
Radio de curvatura mínimo
- Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
-
Tensión nominal
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
-
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 4 kV
- Conductor/pantalla: 4 kV
-
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
-
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
-
Ciclos de flexión continuos
- Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.