
UNITRONIC® LiHCH
Cables de transmisión de datos apantallados y libres de halógenos con código de color según DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado
- Para uso en edificios públicos y plantas industriales
- Otras medidas/colores consultar previamente
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Libres de halógenos: en caso de incendio, protección de la vida y los bienes materiales mediante una baja densidad de humos y baja emisión de gases corrosivos
- Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
Ámbito de uso
- Adecuadas para prevenir el riesgo de incendio en zonas donde hay una gran concentración de personas, así como bienes materiales de gran valor
- Para usar dentro de edificios públicos, sistemas de transporte y plantas industriales
- Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
- Cuando sea necesaria la utilización de cables de diámetro reducido, libres de halógenos y apantallados para sistemas informáticos, instrumentación, equipos de oficina y redes.
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Libre de halógenos, baja densidad de humos (LSZH)
- - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
- Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
- Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305 - Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
Composición de producto
- Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- Conductor/Conductor aprox. 80 nF/km
- C/P aprox. 120 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Trenzado, hilo fino
0,34 mm²: 7 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- 1200 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.