ÖLFLEX® CRANE CF
Cables planos de goma resistentes a la intemperie con pantalla de cobre
ÖLFLEX® CRANE CF, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control apantallado de goma, U0/U:300/500 V
- Para aplicaciones de carro portacables (festoon)
- Conformidad con EMC (CEM)
Beneficios
- Resistente a la intemperie en condiciones ambientales agresivas.
- Los cables planos precisan menos espacio que los redondos
- Se consiguen unos radios de curvatura sustancialmente menores, en comparación con los cables redondos
- La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
Ámbito de uso
- En sistemas de grúas, en la construcción de edificios o buques, para instalación estática o flexible, en sistemas enrollables, etc.
- Plantas de aguas residuales, siderometalurgia e instalaciones en altura
- Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
- Para ascensores hasta longitud máx. de suspensión de 50 metros
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- De conformidad con VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Composición de producto
- Conductores: Hilo trenzado de cobre desnudo
- Aislamiento de goma
- Pantalla de conductor separada hecha de
- cinta plástica de sujección
- trenza de cobre estañado
- cinta plástica de sujección - Cubierta exterior de mezcla especial de gomas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable plano
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable plano
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco
Formación del conductor
- Conductor de cobre según VDE 0295 / IEC 60228
Hasta 25mm²: hilos extra finos, Clase 6
Desde 35mm²: hilos finos, Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x ancho del cable
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible: -25 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
