ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Cable unipolar versátil con rango de temperaturas ampliado

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, cable unipolar de silicona con conductor fino para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C

  • Conductor flexible de cobre de hilo fino
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Core colourÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0047000
0.251.9verde/amarillo2,45,4
0047001
0.251.9Negro2,45,4
0047002
0.251.9Azul2,45,4
0047003
0.251.9Marrón2,45,4
0047005
0.251.9amarillo2,45,4
0047006
0.251.9Verde2,45,4
0047007
0.251.9Púrpura2,45,4
0047008
0.251.9rosa2,45,4
0047009
0.251.9naranja2,45,4
0047104
0.251.9Rojo2,45,4
0047105
0.251.9Blanco2,45,4
0047106
0.251.9Gris2,45,4
0048000
0.52.1verde/amarillo4,89
0048001
0.52.1Negro4,89
0048002
0.52.1Azul4,89
0048003
0.52.1Marrón4,89
0048005
0.52.1amarillo4,89
0048006
0.52.1Verde4,89
0048007
0.52.1Púrpura4,89
0048008
0.52.1rosa4,89
0048009
0.52.1naranja4,89
0048104
0.52.1Rojo4,89
0048105
0.52.1Blanco4,89
0048106
0.52.1Gris4,89
0049000
0.752.4verde/amarillo7,212
0049001
0.752.4Negro7,212
0049002
0.752.4Azul7,212
0049003
0.752.4Marrón7,212
0049005
0.752.4amarillo7,212
0049006
0.752.4Verde7,212
0049007
0.752.4Púrpura7,212
0049008
0.752.4rosa7,212
0049009
0.752.4naranja7,212
0049104
0.752.4Rojo7,212
0049105
0.752.4Blanco7,212
0049106
0.752.4Gris7,212
0050000
1.02.5verde/amarillo9,615
0050001
1.02.5Negro9,615
0050002
1.02.5Azul9,615
0050003
1.02.5Marrón9,615
0050005
1.02.5amarillo9,615
0050006
1.02.5Verde9,615
0050007
1.02.5Púrpura9,615
0050008
1.02.5rosa9,615
0050009
1.02.5naranja9,615
0050104
1.02.5Rojo9,615
0050105
1.02.5Blanco9,615
0050106
1.02.5Gris9,615
0051000
1.52.8verde/amarillo14,420
0051001
1.52.8Negro14,420
0051002
1.52.8Azul14,420
0051003
1.52.8Marrón14,420
0051005
1.52.8amarillo14,420
0051006
1.52.8Verde14,420
0051007
1.52.8Púrpura14,420
0051008
1.52.8rosa14,420
0051009
1.52.8naranja14,420
0051104
1.52.8Rojo14,420
0051105
1.52.8Blanco14,420
0051106
1.52.8Gris14,420
0052000
2.53.4verde/amarillo2432
0052001
2.53.4Negro2432
0052002
2.53.4Azul2432
0052003
2.53.4Marrón2432
0052005
2.53.4amarillo2432
0052006
2.53.4Verde2432
0052007
2.53.4Púrpura2432
0052104
2.53.4Rojo2432
0052105
2.53.4Blanco2432
0052106
2.53.4Gris2432
0053000
4.04.2verde/amarillo3850
0053001
4.04.2Negro3850
0053002
4.04.2Azul3850
0053003
4.04.2Marrón3850
0053005
4.04.2amarillo3850
0053006
4.04.2Verde3850
0053009
4.04.2naranja3850
0053104
4.04.2Rojo3850
0053105
4.04.2Blanco3850
0053106
4.04.2Gris3850
0054000
6.05verde/amarillo5873
0054001
6.05Negro5873
0054002
6.05Azul5873
0054003
6.05Marrón5873
0054005
6.05amarillo5873
0054006
6.05Verde5873
0054104
6.05Rojo5873
0054105
6.05Blanco5873
0054106
6.05Gris5873
0055000
10.06.6verde/amarillo96118
0055001
10.06.6Negro96118
0055002
10.06.6Azul96118
0055003
10.06.6Marrón96118
0055009
10.06.6naranja96118
0055104
10.06.6Rojo96118
0055105
10.06.6Blanco96118
0055106
10.06.6Gris96118
0056000
16.07.4verde/amarillo154177
0056001
16.07.4Negro154177
0056002
16.07.4Azul154177
0056104
16.07.4Rojo154177
0056105
16.07.4Blanco154177
0056106
16.07.4Gris154177
0057000
25.09.2verde/amarillo240277
0057001
25.09.2Negro240277
0057002
25.09.2Azul240277
0057104
25.09.2Rojo240277
0057106
25.09.2Gris240277
0058000
35.010.3verde/amarillo336374
0058001
35.010.3Negro336374
0058002
35.010.3Azul336374
0058104
35.010.3Rojo336374
0059000
50.012.2verde/amarillo480530
0059001
50.012.2Negro480530
0059104
50.012.2Rojo480530
0060001
70.014.2Negro672724
0060002
70.014.2Azul672724
0061000
95.016.6verde/amarillo912982
0061001
95.016.6Negro912982
0061105
95.016.6Blanco912982
0062000
120.018verde/amarillo11521219
0062001
120.018Negro11521219
0063001
150.020Negro14401524
0064001
185.022.5Negro17761915

Beneficios

  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales tradicionales del aislante del cable se quebrarán debido a las elevadas temperaturas ambientales
  • Campos habituales de aplicación
    - Construcción de armarios de distribución
    - Construcción de aparatos y dispositivos
    - Industria de motores eléctricos
    - Saunas y solarios
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Técnica de iluminación
    - Hornos, etc.

Características de producto

  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento con base de silicona

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
    Curvado en el extremo del conductor:
    3 x diámetro del cable

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • -50 °C hasta +180 °C
    (ventilación adecuada requerida)
  • Temporalmente: +200 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros colores disponibles bajo demanda