ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Cable unipolar versátil con rango de temperaturas ampliado
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, cable unipolar de silicona con conductor fino para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C
- Conductor flexible de cobre de hilo fino
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor
Ámbito de uso
- Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales tradicionales del aislante del cable se quebrarán debido a las elevadas temperaturas ambientales
- Campos habituales de aplicación
- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de aparatos y dispositivos
- Industria de motores eléctricos
- Saunas y solarios
- Elementos térmicos y de calefacción
- Técnica de iluminación
- Hornos, etc.
Características de producto
- Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2 - No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
- Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento con base de silicona
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
Curvado en el extremo del conductor:
3 x diámetro del cable
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Rango de temperaturas
- -50 °C hasta +180 °C
(ventilación adecuada requerida) - Temporalmente: +200 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Otros colores disponibles bajo demanda
