ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,5
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,5
1024304
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC: cable de control apantallado, con aprobación DNV GL, no propagador de la llama según IEC 60332-3, para uso en la construcción de máquinas e instalaciones hasta +125 °C