UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Cable PUR apantallado con pares trenzados, para cadenas portacables de alto rendimiento y AWM según CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A: cable de datos PUR apantallado, altamente flexible y de baja capacitancia, con pares trenzados, para cadenas altamente dinámicas, AWM para EE. UU. (según NFPA 79) y Canadá
- Cadena: alto rendimiento y flexibilidad en frío
- Baja capacidad
- Libre de halógenos
Beneficios
- Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
- Tensión nominal UL-AWM 1000V para cableado interno protegido (p. ej., dentro del área industrial) permite el tendido interno directamente junto a los cables de alimentación con tensión nominal UL aplicada de 1 kV
- En EE. UU. en el interior de maquinaria industrial y en cadenas portacables dentro del área industrial (sujeto a aprobación de la AHJ), según NFPA 79, sección 12.9.2 (excepción 3 bajo 12.9.2: hasta 1 mm2 y <16 AWG)
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
Ámbito de uso
- Uso en circuitos de medida, mando y control.
- Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
- Diseño elaborado para cadenas portacables de alto rendimiento
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Características de producto
- Libre de halógenos, tiene una baja capacitancia y es flexible hasta -40°C
- Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
- Superficie de baja adherencia, resistente a la hidrólisis y a los microbios, en general para uso a la intemperie (no en Norteamérica) gracias a la resistencia a radiación UV y al ozono
- No propagador de la llama: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- cRUus AWM, con certificación UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576, así como AWM A/B I/II
Composición de producto
- Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
- Aislamiento de conductor: basado en estructura de TP
de poliolefina - Envolvente no tejida
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior realizada con compuesto PUR especial
Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- Hasta 0.5 mm²: 60 nF/km
- Hasta 1,0 mm²: 70 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Conductor, hilo superfino
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Flexión: 7,5 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- conductor/conductor: 1500 V
- Conductor/pantalla: 1500 V
Rango de temperaturas
- de -40°C a +80°C
cRUus AWM: máx. +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
