ÖLFLEX® TORSION FRNC
Cables de 0,6/1 kV, resistentes al frío y a aceites, libres de halógenos para aplicaciones flexibles soportando cargas de torsión
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, torsión "drip loop" para turbina eólica, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, resistente a rayos UV y ozono
- Resistente a la torsión, flexible en frío y resistente a aceites para el "drip loop”
- Libre de halógenos, no propaga la llama, baja densidad de humos
Ámbito de uso
- Para aplicaciones fijas, flexibles o con movimientos de torsión en el campo de la construcción de maquinaria y tecnología eólica
- Especialmente indicados para la instalación en el "drip loop”, entre la góndola orientable y la base fija de la torre, para conectar el generador con las unidades de control
Características de producto
- Resistente a la torsión hasta ±150 °/m en «drip loop» de turbinas eólicas
- Resistente a la intemperie, abrasión, temperatura, radiación UV (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ método A) y ozono (EN 50396)
- Resistente a las salpicaduras de agua de mar y amplia resistencia al aceite, incluyendo EN 60811-404 y UL OIL RES I +II
- Comportamiento en fuego:
- libre de halógenos (IEC 60754-1)
- baja corrosividad (IEC 60754-2)
- baja densidad de gas de humo (IEC 61034-2)
- no propagador del incendio según IEC 60332-3-24, así como -25
- no propagador de la llama según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 21288
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor: compuesto de poliolefina
- Cubierta exterior de compuesto especial libre de halógenos, negra (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- HD 308 coloreados hasta 5 conductores.
A partir de 6 conductores, negros numerados en blanco (excepto el PE) - Cables de datos de par trenzado: según DIN 47100
Formación del conductor
- IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Flexión: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC U0/U=0,6/1 kV;
UL 1 kV
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 4000 V
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +90 °C UL: máx. +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: bobina
- Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
