ÖLFLEX® HEAT 700 SC
Apto para uso en temperaturas ambiente desde -50°C hasta +700°C
Cable unipolar resistente al calor, hasta +700 °C, 300/500 V, conductor de cobre niquelado, aislamiento de fibra de vidrio/cubierta exterior, para suministro de energía en entornos de temperaturas elevadas.
Para uso en ambientes secos
Beneficios
- Extremadamente resistente al calor hasta +700 °C, gracias a materiales perfectamente adaptados: conductor de cobre niquelado, aislamiento del núcleo de trenzado múltiple de fibra de vidrio y cubierta exterior de trenzado de fibra de vidrio.
- En comparación con un conductor de níquel puro, el conductor de cobre niquelado de trenzado fino consigue una mejor conductividad eléctrica, una mayor rigidez dieléctrica y también permite seleccionar secciones transversales de conductor más pequeñas.
- Los materiales libres de halógenos y resistentes a las llamas reducen el riesgo de propagación del fuego en caso de incendio.
Ámbito de uso
- Para la conexión de suministro de energía a equipos y máquinas en entornos extremadamente calurosos.
- Los campos de aplicación típicos son los módulos de calefacción, los aparatos de calefacción eléctricos, los armarios de calefacción, las cocinas eléctricas y los acumuladores de calor nocturnos.
- Industria pesada, acerías, fundiciones, procesado de vidrio y cerámica, industrias químicas
- Maquinaria, dispositivos eléctricos, construcción e ingeniería de plantas industriales
- Para instalación fija y movimiento ocasional
Características de producto
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Solo apto para usar en condiciones secas
- El cable ÖLFLEX® HEAT 1565 SC se puede utilizar en aplicaciones en las que la temperatura de pico puede superar los 700°C brevemente
Composición de producto
- Hilos finos de cobre niquelado no poroso
- Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilos finos
- ver ficha técnica
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 1800 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: -50°C a +700°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
