ÖLFLEX® LIFT N

Cables de ascensor flexibles en frío con fiador

ÖLFLEX® LIFT N, cable de alimentación y control de PVC con órgano de soporte para elevador/ascensor, 300/500 V, clase 6, alta flexibilidad, uso en exteriores

Nuevo producto, sucesor de ÖLFLEX® LIFT

Apto para uso en exterioresresistente al fríoProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Longitud en suspensión en m máx.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

2027019
5 G 1.09,85048129
2027020
7 G 1.011,38067,2190
2027022
12 G 1.016,180115,2370
2027024
18 G 1.016,360172,8430
2027027
24 G 1.019,360230,4595
2027029
36 G 1.02290345,6815

Beneficios

  • Cable especial diseñado para tener una larga vida útil
  • Muy flexible, debido a la formación del conductor con hilos extra-finos.

Ámbito de uso

  • El cable de ascensor asegura la integridad eléctrica en diversas aplicaciones para la la construcción de elevadores
  • Es posible su utilización en elevadores exteriores
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a todo tipo de condiciones climáticas.

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC especial.
  • Órgano de soporte de fibra sintética
  • Envoltura especial textil que mejora el deslizamiento entre la cubierta y el núcleo
  • Cubierta exterior de base de PVC especial

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de control de ascensor

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Altura en suspensión

  • consultar tabla de referencias

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.