EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Conector industrial RJ45 con carcasa IP68

Conector circular Ethernet Industrial para montaje en campo, IP68, con código de color según T568B calificado para 10 Gigabit

  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
  • Instalación sin herramientas
No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Carcasa de unión, incluido el conector RJ45 (artículo 21700601)
21700630
ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Capuchón protector para carcasa de unión
21700631
ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Carcasa de brida, incluido el acoplamiento RJ45 (artículo 21700612)
21700632
ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Cubierta protectora para carcasa (hembra)
21700633
ED-IE-RJ45F-AC-DC

Características de producto

  • Carcasa: latón niquelado
  • Apto para Ethernet 10 Gigabit/s
  • Válido para conductores formados por varios hilos de secciones AWG 27/7-22/7 y para conductores sólidos de secciones AWG 26/1-22/1

Norm references / Approvals

  • Con aprobación UL (archivo, E353543)
  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Grado de protección:

  • IP 68

Temperatura ambiente (en uso)

  • -40°C a +85°C
  • Carcasa circular: de -40°C a +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.