ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Cable Ethernet de categoría 5e, clase D para el uso flexible: probado hasta 100 MHz

Cable Ethernet altamente flexible Cat.5e (1000 Mbit/s) con cubierta exterior sostenible de plástico de origen biológico, para uso en movimiento continuo en cadenas portacables, con certificación UL.

  • Cable Ethernet Industrial
  • Para aplicaciones de gran flexibilidad
  • La cubierta exterior fabricada de plástico biológico reduce la dependencia de los combustibles fósiles y reduce la huella de carbono.

Componentes complementarios de automatización de LappApto para uso en exterioresLibre de halógenosResistencia mecánicaCadenas portacablesRobustoProtección frente a señales de interferencia

CEcRUusEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

21704891
ETHERLINE FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG4x2x26/19AWG1,036.42756

Beneficios

  • La variante sostenible con cubierta exterior de base biológica consta en más del 40 % de materias primas renovables (según ASTM D6866). Las propiedades del producto son las mismas que para la variante estándar hecha de materias primas puramente fósiles.
  • La cubierta exterior fabricada de plástico parcialmente biológico reduce la dependencia de los combustibles fósiles y reduce la huella de carbono.
  • Rápido intercambio de información a través de la tecnología ETHERNET. Rendimiento Cat.5e hasta 1000 Mbit/s.
  • La certificación UL/CSA según ficha técnica permite el uso del producto Norteamérica
  • Los materiales libres de halógenos y no propagadores de la llama reducen los posibles peligros en caso de incendio.

Ámbito de uso

  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
  • Apto para montaje de cableado de conexiones hasta una longitud de cable de 60 m.
  • La cubierta exterior de bio-TPU es insensible a lubricantes a base de aceites minerales y resistente a muchos productos químicos.

Características de producto

  • Apantallamiento de alta calidad para zonas con carga electromagnéticas
  • Cubierta exterior libre de halógenos.
  • Cable cubierta PUR: 1000V UL - para instalación compartida con cables de potencia

Norm references / Approvals

  • UL AWM estilo 21576
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815

Composición de producto

  • Cordón conductor de cobre desnudo, 0,14 mm² (19x 0,10), (26AWG)
  • Cubierta interior: elastómero termoplástico, libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PUR de base biológica
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no pato para aplicaciones de alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: VDE de -30°C a +80°C; UL/CSA de -30°C a +80°C
    Móvil: VDE de -5°C a +50°C; UL/CSA de -5°C a +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.