UNITRONIC® BUS IS

Cables ISOBUS para el uso en vehículos agrícolas

Transmisión de datos en vehículos agrícolas. Resistente a aceite, gasolina, gasoil y rayos UV. Conforme a ISO 11783-2:2012. Rango de temperaturas de -40°C a +85°C

Lapp Group pertenece a la AEF - Fundación de la industria electrónica agrícola

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores/pares y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,52x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC2x6+2x2,5+1x4x0,515,6182,4

Beneficios

  • Cable homologado conforme al estándar ISOBUS (ISO 11783-2) para usar en vehículos agrícolas.
  • Híbrido: cable para transmisión de datos + alimentación

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones a la intemperie
  • Cable de conexión entre el tractor y la maquinaria arrastrada

Características de producto

  • No propagador de la llama conforme al estándar IEC 60332-1
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a aceite, gasolina y gasoil
  • Variante PUR (poliuretano) de elevada robustez

Normas de referencia / Aprobaciones

  • ISO 11783-2:2012

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • 4 x 0,5 mm² (rojo, amarillo, negro, verde)
    2 x 2,5 mm² (rojo, negro)
    2 x 6 mm² (rojo, negro)
  • Cubierta exterior: PUR y PVC, negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • 60 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • conductor de 0,5 mm - 2,5 mm² / conductor = 1,5 kV;
    conductor de 6 - 10 mm² / conductor = 2,5 kV

Impedancia característica

  • Impedancia característica: 75 ohm

Rango de temperaturas

  • PUR: de -40°C a +85 °C
  • PVC: de –30 °C a +85 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.