ETHERLINE® PN CAT.6A FD FC
Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para el uso altamente flexible con recubrimiento interior FC: probado hasta 500 MHz
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para uso extraflexible en cadenas de arrastre, 4 pares, cubierta PVC o PUR, certificado UL, 4x2xAWG24/7
- CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
- Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
- Preparación rápida y sencilla de los cables gracias al aislamiento FC
Beneficios
- Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
- 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
- Apantallamiento de alta calidad para zonas con carga electromagnéticas
- Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
Ámbito de uso
- Para aplicaciones de gran flexibilidad (ej. cadenas portacables)
- Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
- La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
- Resistente a aceites según IEC 60811-2-1
- CAT.6A para cadenas portacables, calificado para 10Gbit/s
- Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
Norm references / Approvals
- Exigencias eléctricas conforme a IEC 61156-6
- UL approvals see data sheet
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Composición de producto
- Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
- Aislamiento del conductor: base de poliolefina
- SF/UTP: Trenzado de conductores de cobre estañado y lámina envolvente de aluminio como apantallado completo, 2 conductores por par, 4 pares trenzados con cruz de separación
- Cubierta interior de un compuesto libre de halógenos
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos/PVC
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no pato para aplicaciones de alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- conductor/conductor: 1500 V CA
- conductor/pantalla: 1000 V CA
Impedancia característica
- 100 Ohm
Rango de temperaturas
- Instalación fija
PVC: -40°C hasta +80°C
PUR: -40°C hasta +80°C - Flexión:
PVC: -10°C hasta +70°C
PUR: -30°C hasta +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
