ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45
Latiguillo Ethernet Industrial EC RJ45
Latiguillo Ethernet industrial, RJ45 en RJ45, recto, cubierta de PUR, cat.5, 2 pares
- Apto para uso en cadenas portacables
- Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.
Beneficios
- Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en cuadrete en estrella, así como al apantallamiento doble de lámina de aluminio y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- Disponible con conectores RJ45 o M8 o M12D.
El conector RJ45 es compacto y permite el uso en equipos con una densidad de puertos muy alta, mientras que la protección contra vibraciones integrada del conector M8/M12D resulta útil en aplicaciones con choque y vibraciones. - La forma acodada del conector es apta para una salida de cable que ahorra espacio.
- Mezcla de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.
Ámbito de uso
- La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
- También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Conforme a las normas para su aplicación en autobuses (ensayo de comportamiento frente al fuego según UNECE-R 118 para vehículos de la categoría M3 (II y III)).
- La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.
Características de producto
- Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
Composición de producto
- Conductor trenzado, 2x2x AWG26/19
- Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
- Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 16 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Grado de protección:
- RJ45 - IP20
Rango de temperaturas
- Durante instalación: -30ºC hasta +50ºC
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
