Cable de conexión ETHERLINE® Cat. 6A Flex

Cable de conexión preconectado en base a nuestro ETHERLINE® Cat. 7 FLEX.

Cable de conexión ETHERLINE® Cat. 6A Flex

  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.
  • Basada en 2170934

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferencia

EtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

M12 (codificado X), conector en M12 (codificado X), conector
2172326
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S0,514
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S128
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S256
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S384
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S5140
2172331
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S7196
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S10280
2172333
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S15420
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S20560
M12 (codificado X), conector en M12 (codificado X), acoplamiento de brida
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172340
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172342
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codificado X), acoplamiento de brida en M12 (codificado X), acoplamiento de brida
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172349
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172351
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codificado X), conector en RJ45, conector
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172385
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172387
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codificado X), acoplamiento de brida en RJ45, conector
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172394
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172396
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
RJ45, conector en RJ45, conector
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45128
2172398
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ451,542
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45256
2172399
IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ452,570
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45384
2172400
IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ453,598
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ455140
2172367
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ457196
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codificado X), conector en extremo abierto
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE128
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE256
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE384
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172322
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172324
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE20560
M12 (codificado X), acoplamiento de brida en extremo abierto
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE128
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE256
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE384
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172360
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE20560
RJ45, conector en extremo abierto
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE128
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE256
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE384
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE5140
2172376
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE7196
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE10280
2172378
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE15420
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE20560

Beneficios

  • Cable de conexión conectorizado a un lado o a ambos; ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
  • Aptro para aplicaciones Ethernet con tasas de transmisión de hasta 10 Gbit/s a 60 m gracias a su conformidad con Cat.6A.
  • Disponible con conectores RJ45 o M12.
    El conector RJ45 es compacto y permite el uso en equipos con una densidad de puertos muy alta, mientras que la protección contra vibraciones integrada del conector M12 resulta útil en aplicaciones con choque y vibraciones.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al apantallado de pares con lámina de aluminio y una trenza de cobre como apantallamiento general (S/FTP).
  • Mezcla de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.

Ámbito de uso

  • Para cableado estructurado de edificios según EN 50173 y ISO/IEC 11801.
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Conforme a las normas para su aplicación en autobuses (ensayo de comportamiento frente al fuego según UNECE-R 118 para vehículos de la categoría M3 (II y III)).
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en condiciones externas adversas y con presencia de aceites.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
  • Cable de conexión preconectado con conectores diseñados según la normativa
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Codificación

  • M12: estándar X

Rango de temperaturas

  • Flexible: de -30°C a +80°C (M12)
  • Flexible: de -40°C a +70°C (RJ45)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.