EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector enchufable de cable de potencia EPIC® LS1 con tecnología de cierre rápido TWIST

  • Tecnología de cierre rápido TWIST
  • Conector bloqueado de modo seguro con 1/4 de vuelta
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CEcRUus

Referencia Descripción del artículoContactos incluídosRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo LS1 D6, conector de cable, de 6 polos para contactos hembra
24441263
LS1 D668,5 - 115+PE5
24441264
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
24441265
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
24441266
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
24441267
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
24441268
LS1 D6-7,5 - 15,55+PE20
24441269
LS1 D6614 - 175+PE5
Modelo LS1 D6, conector de cable, de 8 polos para contactos hembra
24441271
LS1 D688,5 - 113+PE+45
24441273
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
24441274
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
24441275
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
24441277
LS1 D6814 - 173+PE+45

Beneficios

  • Bloquear un 70 % más rápido
  • Diseño EMC optimizado
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • No enchufable a contrapiezas EPIC POWER LS1 estándar, forma constructiva A1,A3,F6,F7,G4,G5

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.