ETHERLINE® PN FD Cat.5 M8

Latiguillo PROFINET M8

Latiguillo de Ethernet Industrial Profinet Tipo C, M8, codificación D, recto o acodado, PUR, certificación UL, Cat 5, 2 pares

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector macho recto - Extremo libre
24443008
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-2131,3
24443009
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-OE262,6
24443010
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-OE5156,5
24443011
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-OE10313
Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
24443000
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-22-7-M8D-S131,3
24443001
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-M8D-S262,6
24443002
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-M8D-S5156,5
24443003
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-M8D-S10313
24443012
IE-PNC-5-M8D-A-1-P-2-22-7-M8D-A131,3
24443013
IE-PNC-5-M8D-A-2-P-2-22-7-M8D-A262,6
24443014
IE-PNC-5-M8D-A-5-P-2-22-7-M8D-A5156,5
24443015
IE-PNC-5-M8D-A-10-P-2-22-7-M8D-A10313
24443004
IE-PNC-5-M8D-S-1-P-2-22-7-RJ45131,3
24443005
IE-PNC-5-M8D-S-2-P-2-22-7-RJ45262,6
24443006
IE-PNC-5-M8D-S-5-P-2-22-7-RJ455156,5
24443007
IE-PNC-5-M8D-S-10-P-2-22-7-RJ4510313

Beneficios

  • Disponible como cable de conexión con un solo extremo preconfeccionado, lo que permite determinar libremente la longitud del cable y elegir libremente el otro extremo de conexión.
  • También disponible como cable conectorizado en ambos extremos para ahorrar tiempo durante la instalación.
  • Rápido intercambio de información a través de la tecnología ETHERNET.

Ámbito de uso

  • Para uso extraflexible, en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables en red PROFINET (tipo C)
  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Apta para uso en espacios secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Disponible opcionalmente con conector RJ45, M8D o M12D. El conector M8, de diseño compacto, es adecuado para aplicaciones PROFINET donde no es posible utilizar conectores M12D debido a limitaciones de espacio.
  • Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
  • La protección contra vibraciones integrada del conector lo hace resistente a choques y vibraciones.
  • La forma acodada del conector es adecuada para una salida de cable que ahorra espacio.
  • Compuesto de cubierta y aislamiento de conductor libre de halógenos para satisfacer los requisitos especiales de protección contra incendios.

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 8 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • M8 - IP65/IP68
  • RJ45 - IP20

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20 °C a +60 °C
  • Fixed installation: -30°C to +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.