J-H(ST)H...BD
Cable para instalación libre de halógenos de acuerdo con DIN VDE 0815
Cable de instalación de telecomunicaciones J-H(ST)H...BD, conductor sólido/uso estacionario, cuadretes en estrella, lámina estática, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, VDE 0815
Conforme a DIN VDE 0815
Beneficios
- Se utiliza para satisfacer los requisitos más exigentes de protección contra incendios y para la seguridad de personas y propiedades.
- No emite gases tóxicos ni corrosivos y es no propagador del incendio.
- La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
- J-H(ST)H...BD Cable de alarma de incendiosestá marcado con la frase "Fire alarm cable” a intervalos regulares en la cubierta. Por tanto, se usa especialmente para su instalación en sistemas de alarma de incendios.
Ámbito de uso
- Este cable ignífugo sin halógenos, con apantallamiento estático, se instala de forma fija para la transmisión telefónica, de medición y de señales en la construcción de estaciones telefónicas y de extensión para sistemas de telecomunicaciones de todas las clases
- Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos
Características de producto
- Ignífugo conforme a DIN VDE 0472-804/08.83, tipo de prueba C
- Libre de halógenos, conforme a EN 50267-2-1/-2.
Normas de referencia / Aprobaciones
- Conforme a DIN VDE 0815tipo J-H(ST)H...BD
Composición de producto
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
- Conductores trenzados en forma de cuadretes en estrella,
5 cuadretes en estrella se trenzan agrupados,
grupos trenzados en capas - Envoltura de lámina, blindaje estático de lámina de poliamida con contracolado de aluminio con hilo de continuidad de cobre
- Cubierta exterior realizada con compuesto libre de halógenos especial
Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación
Código de identificación de conductores
- Según VDE 0815 (apéndice T10)
Capacidad mutua
- máx. 120 nF/km
Acoplamiento
- K1: aprox. 300 pF/100 m
- K9-12: aprox. 100 pF/100 m
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 800 V
- Conductor/pantalla: 800 V
Resistencia de bucle
- 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Sección transversal del conductor
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
- Instalación fija: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
