EPIC® H-A 10
Insertos para conectores H-A hasta 400 V con conexión roscada de fácil instalación
El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con una clavija y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión, por ejemplo, en sistemas de control.
- Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
- Para la transmisión de corriente y voltaje
Beneficios
- Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
- Inserto conector pequeño para aplicación estándar
- Conexión roscada de fácil instalación para distintas secciones transversales, cabeza de tornillo PH1 adecuada para atornillador eléctrico
- Para la transmisión de corriente y voltaje
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Industria transformación de plásticos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- 1,5 - 4 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 10 + PE
Tipo de conexión
- Conexión roscada: 1,0 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 8
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
