SKINDICHT® VENT PA6

Elemento de compensación de presión; rosca de conexión M6, M8 y M12; poliamida; negro/gris claro/gris plateado; IP68; cantidad de aire (máx.): 3,5 l/min

SKINDICHT® VENT PA6,elemento métrico de compensación de presión y elemento de cierre de plástico con necesidad de espacio reducida y gran flujo de aire

Elemento de compensación de presión transpirable con tecnología de membrana

Componentes complementarios de automatización de LappGran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidadConector con carcasa estándar

cRUus

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Versión no certificada
51730188
SKINDICHT® VENT 6x0.75 BK16.21025
51730190
SKINDICHT® VENT 6x0.75 LGY16.21025
51730192
SKINDICHT® VENT 6x0.75 SGY16.21025
51730194
SKINDICHT® VENT 8x1.0 BK16.21025
51730196
SKINDICHT® VENT 8x1.0 LGY16.21025
51730198
SKINDICHT® VENT 8x1.0 SGY16.21025
51730200
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK17.31025
51730202
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY17.31025
Versión certificada cURus
51730201
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus17.31025
51730203
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus17.31025
Contratuerca
51730210
Contratuerca PA M6x0,75 BK-525
51730211
Contratuerca PA M6x0,75 LGY-525
51730213
Contratuerca PA M8x1,0 BK-525
51730214
Contratuerca PA M8x1,0 LGY-525

Beneficios

  • Elemento de compensación de presión que garantiza la compensación de presión necesaria cuando la envolvente está cerrada. Así se evita por completo la formación de humedad o condensación.
  • En el caso de nombres de artículos con el añadido "PLUS", tienen el rango de sujección equivalente al de tamaño de rosca superior. El rango de sujeción ampliado permite la introducción de cables con un diámetro mayor con una rosca de fijación más pequeña
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos (dependiendo del artículo) permite el uso del producto en el mercado norteamericano.

Ámbito de uso

  • Especialmente para envolventes cerradas donde se necesita una ventilación óptima.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Las variantes de color negro son resistentes a los rayos UV y, por lo tanto, muy adecuadas para su uso en exteriores.

Características de producto

  • Elemento de cierre e igualación de presión en un sistema
  • Menor necesidad de espacio
  • Alto flujo de aire

Norm references / Approvals

  • Aprobado conforme a UL 508 A opcional

Aviso

  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • Rosca métrica según EN 60423

Aviso

  • Membrana: acrílico - copolímero

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Poliamida 6 - Versión standard / UL 94 V2
    Poliamida 66 - Versión UL / UL 94 V0
  • NBR de sellado plano - Versión estándar
    Junta tórica NBR - Versión UL

Grado de protección:

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.