SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, prensaestopas antimagnético, resistente al agua salada, con rosca PG y descarga de tracción estable y segura, resistente a la corrosión

Resistente a la corrosiónProtección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmSW tamaño de llave mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SH
52000830
PG 78 - 1015.02217.55,550
52000840
PG 910 - 12,517.02520.5650
52000850
PG 1111 - 1520.02821.5650
52000860
PG 13,514 - 16,522.03224.07,525
52000870
PG 1615 - 1824.03526.07,525
52000880
PG 2118 - 23,530.04629.0825
52000890
PG 2923 - 3141.05833.0810
52000900
PG 3629 - 40,550.07036.59,510
52000910
PG 4234 - 4557.07838.0105
52000920
PG 4839 - 5064.08639.511,55

Beneficios

  • Resistente al agua marina
  • No magnético
  • Resistente a la corrosión
  • Protección frente a la descarga de tracción

Ámbito de uso

  • Prensaestopas extremadamente robusto y sólido
  • Centros de construcción
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de motores eléctricos

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado

Grado de protección:

  • IP 20

Rango de temperaturas

  • -20°C a +200°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.