SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, prensaestopas acodado resistente a la corrosión y al agua salada con junta de sellado adaptable como obturación, para reducir la altura de montaje

Resistente a la corrosiónAhorro de espacioRobusto

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoA (mm)B (mm)G mmØ B mmJunta de sellado adaptable ØF, mmLongitud media C mmThread length D mmSW1 / SW2 mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV sin E+D
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010

Beneficios

  • Protección frente a descarga de tracción
  • Sellado por anillo adaptable
  • Resistente a la corrosión
  • Reducción de altura de instalación
  • Resistente al agua marina

Ámbito de uso

  • Los prensaestopas angulares se utilizan cuando los cables tienen que ir paralelos a la pared de la carcasa.
  • Construcción de motores eléctricos
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de planta
  • Aplicaciones de luz y sonido

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • Para la combinación con otros prensaestopas SKINDICHT® o SKINTOP® ofrecemos SKINDICHT® RWV sin junta de sellado (E) ni tuerca (D)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: cinc fundido
    Tornillo de compresión y tuerca hexagonal; latón niquelado
    Junta de sellado adaptable: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +80 °C
    Sin anillo de sellado adaptable: desde -20 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.