SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, conducto con membrana perforable para paso de cables sencillo cuando no se requiere descarga de tracción
Beneficios
- Membrana perforable
Ámbito de uso
- Entrada de cable simple en lugares en que no sea necesaria la descarga de tracción
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Bajo pedido: Color negro
Colores disponibles
- RAL 7035 gris claro
Material
- PE
Grado de protección:
- IP 54
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
