e-Shop

SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, pieza para protección de los bordes cortantes de paredes, fácil de montar, para montaje de armarios eléctricos

Fiabilidad

Referencia Denominación de pieza/tamañoGrosor del metal en mmØ exterior del manguito en mmØ en mm de orificio en carcasaØ interior del manguito en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® LA
61713520
LA 31.5 - 2.01073100
61713530
LA 41.5 - 2.01184100
61713540
LA 51.5 - 2.01175100
61713550
LA 61.5 - 2.01496100
61713560
LA 71.5 - 2.016127100
61713570
LA 81.5 - 2.015118100
61713580
LA 91.5 - 2.016119100
61713590
LA 111.5 - 2.0191411100
61713600
LA 121.5 - 2.0251812100

Beneficios

  • Protección de paredes de carcasa afiladas o angulares
  • Fácil de ensamblar

Ámbito de uso

  • Carcasas
  • Construcción de cuadros eléctricos

Aviso

  • Simplemente empuje el manguito de paso hasta que encaje la ranura.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • Descripción de clase ETIM 5.0: ojal

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo pasacables

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.