SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, prensaestopas acodado resistente a la corrosión, fácil de instalar, con anillo de sellado incorporado y entrada de cable completamente segura

Resistente a la corrosiónAhorro de espacioRobusto

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoJunta de sellado adaptable ØF, mmSW tamaño de llave mmLongitud media en mmAnchura total en mmAltura media en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10,5/13,5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE sin E+D
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01

Beneficios

  • Sellado por anillo adaptable
  • Resistente a la corrosión
  • Fácil de instalar
  • Entrada de cable totalmente segura
  • Altura general reducida

Ámbito de uso

  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • En situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Composición de producto

  • PG 16 - 21 con dos agujeros roscadosPG 29 - 36 con 4 agujeros roscados

Aviso

  • Para la combinación con otros prensaestopas SKINDICHT® o SKINTOP® ofrecemos SKINDICHT® SE sin junta adaptable (E) y tornillo de compresión (D)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: cinc fundido, gris, esmaltado hammertone (acabado martillado)
    Junta de sellado adaptable: CR
    Junta tórica: NBR
    Tornillo de compresión: latón niquelado

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.