SKINTOP® SOLAR plus
SKINTOP® SOLAR plus, prensaestopas para aplicaciones solares
- Prensaestopas para fotovoltaica, de acuerdo con EN 62444, EN 50548 y UL 1703
- Rango de temperaturas ampliado
Beneficios
- Resistente a la radiación UV y al ozono
- UL 746 C - UL F1 para uso exterior
- Descarga de tracción elevada
- Protección permanente a la vibración
- De combustión lenta conforme a UL 94 V0 / UL 94 5VA
Ámbito de uso
- Plantas fotovoltaicas
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Cuerpo: Policarbonato
Junta: Silicona
Junta tórica: Silicona
Ensayos
- Comprobación de impactos en frío conforme a UL 1703 / UL 746 C
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

