
DYMO® Industry Rhino Pro 4200
DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 es la impresora de etiquetas más pequeña de la serie DYMO® para la identificación industrial, teclado QWERTZ
Beneficios
- Impresora compacta y móvil
- Unos protectores de goma integrados ayudan a prevenir los daños por caídas accidentales
- Resistente a luz ultravioleta, aceite, arañazos y disolventes
- Uso en zonas interiores y exteriores
Ámbito de uso
- Identificación de cables, cables unipolares y componentes
- Cintas de vinilo autoadhesivas en color
- Tubos termoretráctiles
Características de producto
- Tecnología de impresión por transferencia térmica
- Teclado QWERTZ
Aviso
- El cable de red no se incluye en el suministro (n.º de art. 61800150)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
- Descripción de clase ETIM 5.0: cinta de etiquetado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
- ETIM 6.0 Class-Description: cinta de etiquetado
Material
- Cintas de vinilo: Cintas de vinilo : Cintas de tubo retráctil: Poliolefina (ignífugo UL224), ratio de contracción 3:1
Rango de temperaturas
- Cintas de vinilo: -18 °C hasta +90 °C, cintas de tubo retráctil: -18 ° hasta 135 °C
- DYMO® es una marca registrada de Sanford GmbH, una compañía de Newell Rubbermaid
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.