SPIRAL H07BQ-F BLACK
Cable espiral robusto de PUR, negro, con fuerza de recuperación elevada
SPIRAL H07BQ-F BLACK , cable de señal en espiral de PUR, robusto y con fuerzas de recuperación elevadas. Cable de alimentación con código de color para uso en máquinas y como conexión de alimentación flexible
- Tipo de construcción pesada
- Cubiera exterior de PUR,fuerzas de recogida elevadas
- Tensión nominal 450/750 V
Beneficios
- Buena relación calidad - precio
- Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
- Ámplio rango de aplicación
Ámbito de uso
- Construcción de maquinarias y aparatos con fuentes de alimentación flexibles, así como en los astilleros
- Construcción de maquinaria y puertas mecánicas
- Tecnología de medición y control
- Cualquier instalación comercial, industrial o agrícola: conexión de herramientas, aplicaciones y motores móviles
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Cubierta exterior de PUR robusta, negra
- Resistencia a la tracción y la abrasión mejoradas
- Fuerzas de recuperación elevadas
- Alta resistencia a aceites, bajas temperaturas, microorganismos e hidrólisis
Norm references / Approvals
- Basado en EN 50525-2-21 H07BQ-F
- La espiral modifica las propiedades de los cables H07BQ-F certificados (que se venden por metros). Así pues hay ciertos requisitos técnicos estipulados por las normas H07BQ-F que ya no se cumplen al espiralizar. Como resultado, la certificación del cable H07BQ-F ya no es válida. El nombre del producto, así como el que aparece en la cubierta, sirve para indicar el cable de base que se utiliza para realizar el espiral.
Composición de producto
- Conductor de hilo de cobre trenzado estañado de clase 5 conforme a IEC 60228/VDE 0295
- Aislamiento de conductor: goma EI6 conforme a EN 50525-1 y EN 50363-1/ VDE 0207-363-1; colores conforme a HD 308/VDE 0293-308; marca VDE y HAR del H07BQ-F sin enrollamiento espiral (vendido por metro) como material básico para el enrollamiento en espiral
- Uso de talco
- Negro, cubierta exterior de PUR hecha de TMPU según EN 50525-2-21; marcado "H07BQ-F ..."
- Para las 4 longitudes sólidas estándar disponibles, véase la tabla de artículos de debajo
- Forma de descarga radial en extremos de cables - longitudes de extremos: 200 mm en el primer extremo/600 mm en el otro extremo
- Versiones con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral
Código de identificación de conductores
- Colores conforme a VDE 0293-308 (HD 308)
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5
- Hilos estañados
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 450/750 V
Tensión de prueba
- 3000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
- -25 °C hasta +50 °C (espiralizado)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Cada pieza está empaquetada en una bolsa de poliamida individual
- Versiones con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda