ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY, cable de alimentación y control de PVC para vehículos comerciales, aplicaciones en camiones, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
- Para vehículos industriales
- Para transporte de materiales peligrosos
Beneficios
- Con la aprobación especial de ADR
- La aprobación ADR permite el uso en vehículos que transportan mercancías peligrosas
Ámbito de uso
- Para vehículos industriales
- Cableado de equipamiento eléctrico de remolques y semi-remolques
Características de producto
- Resistente a la radiación UV
- Resistente al frío
- Resistente a la mayoría de aceites, condiciones climáticas y productos químicos
Norm references / Approvals
- ISO 4141 y DIN/ISO 6722
Composición de producto
- Conductor made of bare copper wires
- Aislamiento de base de PVC
- Cubierta exterior de base de PVC especial
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- ISO 4141-3
Capacidad del par de datos
- Relacionada con la distancia entre conductores, máx. 50 pF/m y entre cada conductor de datos y los demás conductores del cable, máx. 100 pF/m.
Formación del conductor
- Hilos finos, según DIN/ISO 6722
Radio de curvatura mínimo
- 12 x diámetro exterior
Tensión nominal
- 60 V
Tensión de prueba
- 5 kV valor eficaz mínimo 5 min.
Rango de temperaturas
- Área de aplicación, Clase A
- Instalación fija: de -40° C a +85° C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
