ÖLFLEX® TRAIN 4GKW

Einadrige 1,8kV Starkstromleitung für erhöhte Anforderungen im Bahnbereich

ÖLFLEX® TRAIN 4GKW - Einzeladerleitung Typ OM, für Schienenfahrzeuge/Bahn, 1,8/3kV, EN 45545: HL1-HL3, BS 6853

  • Cumple EN 50264-3-1 tipo M
  • Alta resistencia térmica: de -40 °C a 125 °C
  • Altamente resistente al aceite y combustible
No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]ColorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

851650011 X 1.53.6negro14,425
851650021 X 2.54.0negro2435
851650031 X 4.04.6negro38,450
851650041 X 6.05.3negro57,671
851650051 X 10.06.5negro96117
851650061 X 16.08.5negro153,6193
851650071 X 25.010.3negro240290
851650081 X 35.011.9negro336401
851650091 X 50.014.3negro480572
851650101 X 70.016.2negro672771
851650111 X 95.018.1negro9121011
851650121 X 120.020.4negro11521270
851650131 X 150.022.2negro14401536
851650141 X 185.024.6negro17761908
851650151 X 240.027.5negro23042443
851650161 X 300.030.6negro28803066
851650201 X 1.53.6verde/amarillo14,425
851650211 X 2.54.0verde/amarillo2435
851650221 X 4.04.6verde/amarillo38,450
851650231 X 6.05.3verde/amarillo57,671
851650241 X 10.06.5verde/amarillo96117
851650251 X 16.08.5verde/amarillo153,6193
851650261 X 25.010.3verde/amarillo240290
851650271 X 35.011.9verde/amarillo336401
851650281 X 50.014.3verde/amarillo480572
851650291 X 70.016.2verde/amarillo672771
851650301 X 95.018.1verde/amarillo9121011

Beneficios

  • La elevada flexibilidad y el reducido diámetro exterior permiten radios de curvatura reducidos en instalación fija
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperatura ampliado
  • Buena resistencia química y muy buenas propiedades frente al fuego
  • Baja densidad de humos y reducida propagación de llamas, para la protección de personas y bienes en caso de incendio

Ámbito de uso

  • Para instalación fija y protegida en vehículos ferroviarios
  • Para la conexión de aparatos fijos y móviles
  • Apto para el cableado de cuadros de mando, distribuidores, convertidores de corriente y sistemas de freno

Características de producto

  • Libre de halógenos según EN 60754-1 y corrosividad de los gases de combustión según IEC 60754-2
  • Sin gases tóxicos según EN 50305 y BS 6853
  • Baja densidad de humos según EN 61034-2
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
  • Sin propagación de llamas según EN 50305 y BS 6853

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50264-3-1 tipo M
  • BS 6853 (uso en interiores: la, Ib; uso en exteriores: la, lb)
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Cumple con NFPA 130

Composición de producto

  • Conductor de hilo de cobre estañado, de hilo fino
  • Aislamiento: compuesto de polímero de poliolefina reticulado mediante haz de electrones
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero de poliolefina reticulado mediante haz de electrones
  • Color: negro o verde-amarillo

Rango de temperaturas

  • Fixed installation : -40℃ up to +125℃ max.
  • Occasional flexing : -35℃ up to +90℃ max.

Radio de curvatura mínimo

  • Fixed installation : ≤ 12㎜ : 4 x OD / 3 x OD*, > 12㎜ : 5 x OD / 4 x OD*, * for careful bending, once at connecting terminal

Tensión nominal

  • U0/U AC 1.8 / 3.0 kV, Um AC 3.6kV, Vo DC 2.7kV

Formación del conductor

  • Fine wired acc. to IEC 60228 class 5

Tensión de prueba

  • 6.5kV AC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.