ÖLFLEX® TRAIN 4GKW
Einadrige 1,8kV Starkstromleitung für erhöhte Anforderungen im Bahnbereich
ÖLFLEX® TRAIN 4GKW - Einzeladerleitung Typ OM, für Schienenfahrzeuge/Bahn, 1,8/3kV, EN 45545: HL1-HL3, BS 6853
- Cumple EN 50264-3-1 tipo M
- Alta resistencia térmica: de -40 °C a 125 °C
- Altamente resistente al aceite y combustible
Beneficios
- La elevada flexibilidad y el reducido diámetro exterior permiten radios de curvatura reducidos en instalación fija
- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
- Rango de temperatura ampliado
- Buena resistencia química y muy buenas propiedades frente al fuego
- Baja densidad de humos y reducida propagación de llamas, para la protección de personas y bienes en caso de incendio
Ámbito de uso
- Para instalación fija y protegida en vehículos ferroviarios
- Para la conexión de aparatos fijos y móviles
- Apto para el cableado de cuadros de mando, distribuidores, convertidores de corriente y sistemas de freno
Características de producto
- Libre de halógenos según EN 60754-1 y corrosividad de los gases de combustión según IEC 60754-2
- Sin gases tóxicos según EN 50305 y BS 6853
- Baja densidad de humos según EN 61034-2
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
- Sin propagación de llamas según EN 50305 y BS 6853
Normas de referencia / Aprobaciones
- EN 50264-3-1 tipo M
- BS 6853 (uso en interiores: la, Ib; uso en exteriores: la, lb)
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- Cumple con NFPA 130
Composición de producto
- Conductor de hilo de cobre estañado, de hilo fino
- Aislamiento: compuesto de polímero de poliolefina reticulado mediante haz de electrones
- Cubierta exterior: compuesto de polímero de poliolefina reticulado mediante haz de electrones
- Color: negro o verde-amarillo
Rango de temperaturas
- Fixed installation : -40℃ up to +125℃ max.
- Occasional flexing : -35℃ up to +90℃ max.
Radio de curvatura mínimo
- Fixed installation : ≤ 12㎜ : 4 x OD / 3 x OD*, > 12㎜ : 5 x OD / 4 x OD*, * for careful bending, once at connecting terminal
Tensión nominal
- U0/U AC 1.8 / 3.0 kV, Um AC 3.6kV, Vo DC 2.7kV
Formación del conductor
- Fine wired acc. to IEC 60228 class 5
Tensión de prueba
- 6.5kV AC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
