Soluciones servo según 6FX-5002 y 6FX-8002
LAPP le ofrece montajes listos para instalar según el estádar de SIEMENS® en versiones 6FX-5002 y 6FX-8002. Disponemos de montajes tanto para potencia como para encoders incluyendo los tipos Drive-Cliq®.
- 6FX-5002: realizados con cables con cubierta de PVC. Adecuados para instalación fija y movimientos lentos.
- 6FX-8002: realizados con cables con cubierta PUR. Adecuados para instalación en movimiento de altas velocidades y aceleraciones, así como aplicaciones en que sea necesaria resistencia frente a aceites y abrasión.
Ventajas que le ofrecen nuestros montajes:
- Longitudes a medida
- Entregas en 4 – 5 semanas (a confirmar en el momento de realizar el pedido)
- Conexión de pantalla con contacto de 360° que ofrece mejoras en CEM de hasta 6dB.
- Calidad mejorada por medio de proceso de montaje semiautomático
- Conector a prueba de manipulación (el conector no se puede abrir)
Configurador servo de LAPP
Visite nuestro configurador y encuentre su solución seleccionado el tipo de montaje deseado y la longitud. Posteriormente puede enviar su solicitud sobre los productos seleccionados.