H05BQ-F / H07BQ-F
Cable de alimentación con cubierta PUR armonizado (HAR)
Cable de alimentación de PUR, armonizado H05BQ-F / H07BQ-F para uso resistente a aceites y a la abrasión en aparatos eléctricos manuales y/o máquinas de construcción.
- Gran resistencia mecánica
- Buena resistencia a aceites
- Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F
Beneficios
- Uso armonizado en Europa
- Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
- Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
- Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
- El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual
Ámbito de uso
- Dispositivos eléctricos portátiles como, por ejemplo, taladros, lijadoras, sierras de vaivén o rectificadoras
- Obras, cámpings, tecnología escénica
- Maquinaria de construcción
- Maquinaria agrícola.
- Para uso en interiores y exteriores
Características de producto
- Resistente a aceites
- Resistente a la abrasión y cortes
- Flexible hasta -40 °C.
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-21
- Norma de diseño H05BQ-F/H07BQ-F
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
- Aislamiento de goma
- Conductores trenzados entre sí
- Cubierta exterior de PUR
- Color de cubierta: naranja
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Para uso flexible:
12.5 x diámetro exterior - Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Tensión de prueba
- 3000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -50 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
